• インデックスプランジャ

PFAY-7-6

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン脱着タイプ

Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Removable

PFAY-7-6の形状図

PFAY

単位 : mm

品番 D L L1 L2 Lc C R B E F G s t d M H H1 Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFAY-7-6 23 68 22 20 4.3 7.8 4.3 7 22 34 13 6 6 5 M3 31 17.6 7 6.5/19 49 3570 3,660 4,026 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D L L1 L2 Lc C R B E F G s t d M H H1 Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFAY-7-6 23 68 22 20 4.3 7.8 4.3 7 22 34 13 6 6 5 M3 31 17.6 7 6.5/19 49 3570 3,660 4,026 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D L L1 L2 Lc C R B E F G s t d M H H1 Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFAY-7-6 23 68 22 20 4.3 7.8 4.3 7 22 34 13 6 6 5 M3 31 17.6 7 6.5/19 49 3570 3,660 4,026 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D L L1 L2 Lc C R B E F G s t d M H H1 Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFAY-7-6 23 68 22 20 4.3 7.8 4.3 7 22 34 13 6 6 5 M3 31 17.6 7 6.5/19 49 3570 3,660 4,026 CAD カート 実働10日目出荷

PFAY-7-6の材質・仕上げ

PFAY
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピン SUS303
六角穴付き皿ボルト SUS304

PFAY-7-6の特長

  • ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
  • ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
  • ピンは付属の六角穴付き皿ボルトで固定します。
  • ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
  • 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 ねじサイズ
PFAY-7 M4
PFAY-8 M5
PFAY-10 M5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PFAYにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります