単位 : mm
品番 | D | L | L1 | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | d | M | H | H1 | Lf | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFAY-8-8 | 28 | 83 | 26 | 25 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 8 | 26 | 38 | 16 | 8 | 8 | 6 | M4 | 39 | 20.6 | 8 | 8.5/26 | 81 | 4660 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PFAY-8-8の材質・仕上げ
PFAY | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
ピン | SUS303 |
六角穴付き皿ボルト | SUS304 |
PFAY-8-8の特長
- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
- ピンは付属の六角穴付き皿ボルトで固定します。
- ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
- 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 | ねじサイズ |
---|---|
PFAY-7 | M4 |
PFAY-8 | M5 |
PFAY-10 | M5 |