寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHX-4-5 | 21 | 8 | 27.5 | 2 | 5 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 4 | 4/12 | 23 | 1160 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-4-10 | 21 | 8 | 32.5 | 2 | 10 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 4 | 4/12 | 23 | 1160 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-5-6 | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4 | 6/16 | 39 | 1820 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-5-12 | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4 | 6/16 | 40 | 1820 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-6-6 | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4 | 6/16 | 39 | 2620 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-6-12 | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4 | 6/16 | 41 | 2620 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-8-10 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 17 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 5 | 11/35 | 94 | 4660 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-8-20 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 17 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 5 | 11/35 | 98 | 4660 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-10-10 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 17 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 5 | 11/35 | 96 | 7280 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHX-10-20 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 17 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 5 | 11/35 | 102 | 7280 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PFHX | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体・フランジ | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- フランジつきインデックスプランジャPFX(PFX)よりも部品点数を少なくして、コストパフォーマンスを高めています。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。