寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHXS-4-5-S | 21 | 8 | 27.5 | 2 | 5 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 37 | 1160 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-4-10-S | 21 | 8 | 32.5 | 2 | 10 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 37 | 1160 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-5-6-S | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 64 | 1820 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-5-12-S | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 65 | 1820 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-6-6-S | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 65 | 2620 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-6-12-S | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 66 | 2620 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-8-10-S | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 16.8 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 146 | 4660 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-8-20-S | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 16.8 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 150 | 4660 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-10-10-S | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 16.8 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 149 | 7280 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFHXS-10-20-S | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 16.8 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 155 | 7280 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PFHXS-S | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A相当 |
| 本体・フランジ | SUS304 |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。