単位 : mm
品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFHYS-4-5-S | 21 | 8 | 27.5 | 2 | 5 | 10.2 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 37 | 1160 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHYS-4-5-Sの材質・仕上げ
PFHYS-S | |
---|---|
ノブ | SCS13A相当 |
本体・フランジ | SUS304 |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PFHYS-4-5-Sの特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
- ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。