単位 : mm
品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFHYS-10-10 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 17.1 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 102 | 7280 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHYS-10-10の材質・仕上げ
PFHYS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体・フランジ | SUS304 |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PFHYS-10-10の特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。