単位 : mm
| 品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHYS-10-20 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 17.1 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 108 | 7280 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHYS-10-20の材質・仕上げ
| PFHYS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体・フランジ | SUS304 |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
PFHYS-10-20の特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。






