• インデックスプランジャ

PFHYS-6-6

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Compact type

PFHYS-6-6の形状図

PFHYSフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ寸法図

単位 : mm

品番 D I L L1 L2 sw R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFHYS-6-6 25 10 34 2.5 6 12.3 4.3 6 30 40 18 6 2 6/16 40 2620 3,720 4,092 CAD カート 在庫品
品番 D I L L1 L2 sw R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFHYS-6-6 25 10 34 2.5 6 12.3 4.3 6 30 40 18 6 2 6/16 40 2620 3,720 4,092 CAD カート 在庫品
品番 D I L L1 L2 sw R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFHYS-6-6 25 10 34 2.5 6 12.3 4.3 6 30 40 18 6 2 6/16 40 2620 3,720 4,092 CAD カート 在庫品
品番 D I L L1 L2 sw R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFHYS-6-6 25 10 34 2.5 6 12.3 4.3 6 30 40 18 6 2 6/16 40 2620 3,720 4,092 CAD カート 在庫品

PFHYS-6-6の材質・仕上げ

PFHYS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体・フランジ SUS304
ピン SUS303
スプリング SUS301

PFHYS-6-6の特長

  • フランジつきのインデックスプランジャ。
  • 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
  • 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PFHYSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります