寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | L | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLX-6-9 | 23 | 57 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 22 | 34 | 13 | 9 | 6 | 6/25 | 39 | 2620 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PFLX-6-9-RD | 23 | 57 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 22 | 34 | 13 | 9 | 6 | 6/25 | 39 | 2620 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
PFLX | PFLX-RD | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。
- 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 | ねじサイズ |
---|---|
PFLX-6 | M4 |
PFLX-8 | M5 |
PFLX-10 | M5 |
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 | ノブの色 |
---|---|
なし | つや消し黒 |
RD | つや消しレッド |
- PFLX-RDは、ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。