単位 : mm
| 品番 | B | s | D | I | L | L1 | L2 | C | R | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXS-6H-A | 6 | 6 | 25 | 10 | 45 | 2.5 | 14 | 8.3 | 4.3 | 30 | 40 | 18 | 4.5 | 9/25 | 38 | 400 | 2620 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PFXS-6H-Aの材質・仕上げ
| PFXS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301相当 |
PFXS-6H-Aの特長
- 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
- ロングピンタイプPFXS-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
強度
| 品番 | 許容引張荷重(N) |
|---|---|
| PFXS-6-A | 400 |
| PFXS-8-A | 500 |
| PFXS-6H-A | 400 |
| PFXS-8H-A | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。






