寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGXS-4-9.5-M6-A | - | M6 | 1 | 2.5 | 6.9 | 32 | 20 | 2.5 | 16 | - | 6 | - | 4 | 9.5 | 1.6 | 3/10 | 7 | 1160 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-5-12-M8-A | - | M8 | 1.25 | 3 | 9.2 | 42 | 27 | 3.1 | 19.5 | - | 8 | - | 5 | 12 | 4.5 | 3.5/13.5 | 15 | 1820 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-6-14-M10-A | - | M10 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 51 | 33.5 | 3.7 | 24 | - | 10 | - | 6 | 14 | 10 | 4/16 | 29 | 2620 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-8-19-M12-A | - | M12 | 1.75 | 5 | 13.8 | 54 | 31.8 | 4.3 | 32 | - | 12 | - | 8 | 19 | 13 | 4/22 | 48 | 4660 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-10-25-M16-A | - | M16 | 2 | 5 | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5 | 33.5 | - | 16 | - | 10 | 25 | 42 | 4/23 | 112 | 7280 | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-4-9.5-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 2.5 | 6.9 | 32 | 20 | 2.5 | 16 | 3.2 | 6 | 10 | 4 | 9.5 | 1.6 | 3/10 | 8 | 1160 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-5-12-M8-AK | ○ | M8 | 1.25 | 3 | 9.2 | 42 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 12 | 4.5 | 3.5/13.5 | 18 | 1820 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-6-14-M10-AK | ○ | M10 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 51 | 33.5 | 3.7 | 24 | 5 | 10 | 17 | 6 | 14 | 10 | 4/16 | 35 | 2620 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-8-19-M12-AK | ○ | M12 | 1.75 | 5 | 13.8 | 54 | 31.8 | 4.3 | 32 | 6 | 12 | 19 | 8 | 19 | 13 | 4/22 | 56 | 4660 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| PGXS-10-25-M16-AK | ○ | M16 | 2 | 5 | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5 | 33.5 | 8 | 16 | 24 | 10 | 25 | 42 | 4/23 | 130 | 7280 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PGXS-A | PGXS-AK | |
|---|---|---|
| レバー部 | SUS303 | SUS303 |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- 通常はピンが本体から出ており、レバー部を引くとピンが本体に収納されます。レバー部を離すと内蔵スプリングの力でピンが本体から出ます。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス