単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGXS-10-25-M16-A | - | M16 | 2 | 5 | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5 | 33.5 | - | 16 | - | 10 | 25 | 42 | 4/23 | 112 | 7280 | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 在庫品 |
PGXS-10-25-M16-Aの材質・仕上げ
PGXS-A | PGXS-AK | |
---|---|---|
レバー部 | SUS303 | SUS303 |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | SUS303 |
PGXS-10-25-M16-Aの特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- 通常はピンが本体から出ており、レバー部を引くとピンが本体に収納されます。レバー部を離すと内蔵スプリングの力でピンが本体から出ます。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス