単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGY-5-12-M8-AK | ○ | M8 | 1.25 | 3 | 9.2 | 42 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 12 | 4.5 | 3.5/13.5 | 17 | 1750 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
PGY-5-12-M8-AKの材質・仕上げ
| PGY-A | PGY-AK | |
|---|---|---|
| レバー部 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | S45C 三価クロメート処理 |
PGY-5-12-M8-AKの特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- レバー部を引き、回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、レバー部をわずかに引き、回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.03~+0.08)です。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス






