単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGY-6-14-M10-A | - | M10 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 51 | 33.5 | 3.7 | 24 | - | 10 | - | 6 | 14 | 10 | 4/16 | 27 | 2530 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
PGY-6-14-M10-Aの材質・仕上げ
| PGY-A | PGY-AK | |
|---|---|---|
| レバー部 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | S45C 三価クロメート処理 |
PGY-6-14-M10-Aの特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- レバー部を引き、回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、レバー部をわずかに引き、回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.03~+0.08)です。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス






