単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | sw | B | s | Lr | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | ノブの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIXS-6-7-A-RD | M10 | 1 | 25 | 34 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4.5 | 5/18 | 22 | 2620 | PXCS-10-12-** | RD | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PIXS-6-7-A-RDの材質・仕上げ
| PIXS | PIXS-RD | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
PIXS-6-7-A-RDの特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- PHX(PHX)の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
- ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
- PIXS-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| RD | つや消しレッド |







