寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | C | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | Lf | H | H1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAX-7-6-A | - | 7 | 8 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | - | 14 | - | 7 | 31 | 17.6 | 6.5/19 | 33 | 3570 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-7-9-A | - | 7 | 11 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | - | 14 | - | 7 | 27.5 | 21.1 | 6/25 | 36 | 3570 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-8-8-A | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | - | 17 | - | 8 | 39 | 20.6 | 8.5/26 | 72 | 4660 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-8-12-A | - | 8 | 14 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | - | 17 | - | 8 | 34 | 25.6 | 8.5/28 | 78 | 4660 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-10-12-A | - | 10 | 14 | M16 | 1.5 | 28 | 7.5 | M4 | 88 | 26 | 8 | 30 | - | 17 | - | 8 | 39.2 | 25.4 | 9.5/38 | 81 | 7280 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-12-15-A | - | 12 | 17 | M20 | 1.5 | 33 | 9 | M6 | 106.5 | 33 | 10 | 35 | - | 22 | - | 13.5 | 47.3 | 31.3 | 11.5/40 | 147 | 10400 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-7-6-AK | ○ | 7 | 8 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | 6 | 14 | 18 | 7 | 31 | 17.6 | 6.5/19 | 41 | 3570 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-7-9-AK | ○ | 7 | 11 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | 6 | 14 | 18 | 7 | 27.5 | 21.1 | 6/25 | 44 | 3570 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-8-8-AK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | 8 | 17 | 24 | 8 | 39 | 20.6 | 8.5/26 | 89 | 4660 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-8-12-AK | ○ | 8 | 14 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | 8 | 17 | 24 | 8 | 34 | 25.6 | 8.5/28 | 95 | 4660 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-10-12-AK | ○ | 10 | 14 | M16 | 1.5 | 28 | 7.5 | M4 | 88 | 26 | 8 | 30 | 8 | 17 | 24 | 8 | 39.2 | 25.4 | 9.5/38 | 98 | 7280 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLAX-12-15-AK | ○ | 12 | 17 | M20 | 1.5 | 33 | 9 | M6 | 106.5 | 33 | 10 | 35 | 10 | 22 | 30 | 13.5 | 47.3 | 31.3 | 11.5/40 | 177 | 10400 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PLAX-A | PLAX-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| 六角穴付き皿ねじ | SUS304 | SUS304 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
- ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナットの有無 |
|---|---|
| PLAX-A | なし*1 |
| PLAX-AK | あり |
*1 ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
適用カラー
| 品番 | PXCS PXCS |
|---|---|
| PLAX-7 | PXCS-12-14-** |
| PLAX-8 | PXCS-16-17-** |
| PLAX-10 | PXCS-16-17-** |
| PLAX-12 | PXCS-20-22-** |