寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLY-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 13 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 14 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 22 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 23 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 36 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 37 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 72 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 74 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 75 | 7030 | PXCS-16-17-** | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 136 | 10100 | PXCS-20-22-** | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 18 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 19 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 29 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 30 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 46 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 47 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 92 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 94 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 110 | 7030 | PXCS-16-17-** | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLY-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 171 | 10100 | PXCS-20-22-** | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PLLY-A | PLLY-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
- 内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLLX(PLLXPLLXS)と同じです。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナットの有無 |
|---|---|
| PLLY-A | なし*1 |
| PLLY-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )