寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLYS-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 14 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 23 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 36 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 37 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 72 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 74 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 75 | 7280 | PXCS-16-17-** | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 136 | 10400 | PXCS-20-22-** | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 18 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 19 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 29 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 30 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 46 | 2620 | PXCS-12-14-** | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 47 | 2620 | PXCS-12-14-** | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 92 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 94 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 110 | 7280 | PXCS-16-17-** | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLYS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 171 | 10400 | PXCS-20-22-** | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PLLYS-A | PLLYS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
- 内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLLXS(PLLXS)と同じです。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナットの有無 |
|---|---|
| PLLYS-A | なし*1 |
| PLLYS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )