• インデックスプランジャ

PLLYS-5-5-A

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

Indexing Plunger with Rest Position - Long Knob style

PLLYS-5-5-Aの形状図

PLLYSインデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLLYS-5-5-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 5 5/15 22 1820 PXCS-10-12-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLLYS-5-5-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 5 5/15 22 1820 PXCS-10-12-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLLYS-5-5-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 5 5/15 22 1820 PXCS-10-12-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLLYS-5-5-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 5 5/15 22 1820 PXCS-10-12-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品

PLLYS-5-5-Aの材質・仕上げ

PLLYS-A PLLYS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

PLLYS-5-5-Aの特長

  • ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
  • 内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLLXSPLLXS)と同じです。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナットの有無
PLLYS-A なし*1
PLLYS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLLYSインデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PLLYSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります