寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | s | D | L | L1 | Lc | H | C | R | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLV-8-20-A-BK | 8 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 164 | 4500 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-10-20-A-BK | 10 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 167 | 7030 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-12-20-A-BK | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 171 | 10100 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-14-20-A-BK | 14 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 175 | 13700 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-16-30-A-BK | 16 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22/70 | 622 | 18000 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLV-20-30-A-BK | 20 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22/70 | 760 | 28100 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLV-8-20-B-BK | 8 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 164 | 4500 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-10-20-B-BK | 10 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 167 | 7030 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-12-20-B-BK | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 171 | 10100 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-14-20-B-BK | 14 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 175 | 13700 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLV-16-30-B-BK | 16 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22/70 | 622 | 18000 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLV-20-30-B-BK | 20 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22/70 | 760 | 28100 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PLV | |
|---|---|
| レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| 本体 | 精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |
特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
PLV-A-BK----レバーとフランジ面が垂直
PLV-B-BK----レバーとフランジ面が平行