単位 : mm
| 品番 | B | s (ストローク) |
D | L | L1 | Lc | H | C | R | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLVS-12-20-A-A4 | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 171 | 9,280 | 10,208 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PLVS-12-20-A-A4の材質・仕上げ
| PLVS-A4 | |
|---|---|
| レバー | SUS316相当 |
| 本体 | SUS316相当 |
| ピン | SUS316相当 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |
PLVS-12-20-A-A4の特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
-
商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
PLVS-A-A4----レバーとフランジ面が垂直
PLVS-B-A4----レバーとフランジ面が平行 - オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。






