単位 : mm
| 品番 | B | s (ストローク) |
D | L | L1 | Lc | d | C | R | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLVXRS-12-20-A4 | 12 | 14 | 36 | 84 | 35 | 6 | 7 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14/35 | 162 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PLVXRS-12-20-A4の材質・仕上げ
| PLVXRS-A4 | |
|---|---|
| リング | SUS316相当 |
| 本体 | SUS316相当 |
| ピン | SUS316相当 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |
| グラブスクリュー | ステンレス |
PLVXRS-12-20-A4の特長
- リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。






