単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX-12-15-G | - | M20 | 1.5 | 25.4 | 33 | 10 | - | 8.5 | 22 | - | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 123 | 10100 | PXCS-20-22-** | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-12-15-Gの材質・仕上げ
| PLX-G | PLX-GK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PLX-12-15-Gの特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLX-G | なし*1 |
| PLX-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス







