単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX-12-15-GK | ○ | M20 | 1.5 | 25.4 | 33 | 10 | 10 | 8.5 | 22 | 30 | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 158 | 10100 | PXCS-20-22-** | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-12-15-GKの材質・仕上げ
PLX-G | PLX-GK | |
---|---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PLX-12-15-GKの特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLX-G | なし*1 |
PLX-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス