寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-4-4-A-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 3.5/11 | 10 | 1160 | PXCS-8-10-** | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-6-A-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 3/11 | 10 | 1160 | PXCS-8-10-** | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-5-A-A4 | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 3/12 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-8-A-A4 | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 3/14 | 18 | 1820 | PXCS-10-12-** | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-6-A-A4 | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 4.5/16 | 29 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-9-A-A4 | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 4/20 | 29 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-8-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/23 | 63 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-12-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 7/26 | 63 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-10-12-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 7.5/32 | 64 | 7280 | PXCS-16-17-** | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-12-15-A-A4 | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 9/32 | 129 | 10400 | PXCS-20-22-** | 8,310 | 9,141 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-4-AK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5/11 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-6-AK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3/11 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-5-AK-A4 | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3/12 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-8-AK-A4 | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3/14 | 23 | 1820 | PXCS-10-12-** | 5,290 | 5,819 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-6-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 4.5/16 | 39 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-9-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 4/20 | 37 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-8-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/23 | 83 | 4660 | PXCS-16-17-** | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-12-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 7/26 | 82 | 4660 | PXCS-16-17-** | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-10-12-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 7.5/32 | 87 | 7280 | PXCS-16-17-** | 8,430 | 9,273 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-12-15-AK-A4 | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 9/32 | 163 | 10400 | PXCS-20-22-** | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PLXS-A-A4 | PLXS-AK-A4 | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS316 | SUS316 |
ピン | SUS316 ニッケルメッキ |
SUS316 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS316Ti | SUS316Ti |
ロックナット | - | SUS316 |
特長
- 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLXS-A-A4 | なし*1 |
PLXS-AK-A4 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )