単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-6-6-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 4.5/16 | 39 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-6-AK-A4の材質・仕上げ
PLXS-A-A4 | PLXS-AK-A4 | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS316 | SUS316 |
ピン | SUS316 ニッケルメッキ |
SUS316 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS316Ti | SUS316Ti |
ロックナット | - | SUS316 |
PLXS-6-6-AK-A4の特長
- 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLXS-A-A4 | なし*1 |
PLXS-AK-A4 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )