寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXS-4-4-G | - | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | - | 4.5 | 10 | - | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4.5/12 | 10 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-4-6-G | - | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | - | 4.5 | 10 | - | 4 | 7 | 2.5 | 6 | 4/12.5 | 10 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-5-5-G | - | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | - | 5.5 | 12 | - | 5 | 8 | 3 | 5 | 5/15 | 18 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-5-8-G | - | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | - | 5.5 | 12 | - | 5 | 8 | 3 | 8 | 5/18 | 18 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-6-6-G | - | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | - | 7 | 14 | - | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 29 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-6-9-G | - | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | - | 7 | 14 | - | 6 | 9 | 3.5 | 9 | 6/25 | 29 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-8-8-G | - | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 8 | 10 | 4 | 8 | 8.5/26 | 60 | 4660 | PXCS-16-17-** | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-8-12-G | - | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 8.5/28 | 61 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-10-12-G | - | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 10 | 10 | 4 | 12 | 9.5/38 | 62 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-12-15-G | - | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 25.4 | 33 | 10 | - | 8.5 | 22 | - | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 123 | 10400 | PXCS-20-22-** | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-16-20-G | - | M24 | 2 | M8 | 1.25 | 31.2 | 38 | 12 | - | 11.5 | 27 | - | 16 | 15 | 5 | 20 | 13/54 | 194 | 18600 | - | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-4-4-GK | ○ | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4.5/12 | 15 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-4-6-GK | ○ | M8 | 1 | M3 | 0.5 | 11.5 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2.5 | 6 | 4/12.5 | 15 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-5-5-GK | ○ | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5 | 5.5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5/15 | 25 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-5-8-GK | ○ | M10 | 1 | M4 | 0.7 | 13.8 | 18 | 6 | 5 | 5.5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5/18 | 25 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-6-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 39 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-6-9-GK | ○ | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 9 | 6/25 | 39 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-8-8-GK | ○ | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8.5/26 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-8-12-GK | ○ | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8.5/28 | 81 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-10-12-GK | ○ | M16 | 1.5 | M6 | 1 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 10 | 10 | 4 | 12 | 9.5/38 | 82 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-12-15-GK | ○ | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 25.4 | 33 | 10 | 10 | 8.5 | 22 | 30 | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 158 | 10400 | PXCS-20-22-** | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLXS-16-20-GK | ○ | M24 | 2 | M8 | 1.25 | 31.2 | 38 | 12 | 12 | 11.5 | 27 | 36 | 16 | 15 | 5 | 20 | 13/54 | 260 | 18600 | - | 8,040 | 8,844 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PLXS-G | PLXS-GK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLXS-G | なし*1 |
| PLXS-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス