単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-6-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 39 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-6-GKの材質・仕上げ
PLXS-G | PLXS-GK | |
---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | SUS303 |
PLXS-6-6-GKの特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLXS-G | なし*1 |
PLXS-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス