単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXS-6-9-SK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 4/20 | 62 | 2620 | PXCS-12-14-** | 8,960 | 9,856 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-9-SK-A4の材質・仕上げ
| PLXS-S-A4 | PLXS-SK-A4 | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS316相当 マット調仕上げ または 光沢仕上げ |
SUS316相当 マット調仕上げ または 光沢仕上げ |
| 本体 | SUS316相当 | SUS316相当 |
| ピン | SUS316相当 ニッケルメッキ |
SUS316相当 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS316Ti相当 | SUS316Ti相当 |
| ロックナット | - | SUS316相当 |
PLXS-6-9-SK-A4の特長
- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLXS-S-A4 | なし*1 |
| PLXS-SK-A4 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
- ノブの表面は、マット調仕上げ、光沢仕上げの商品が混在してお手元に届く可能性があります。








