寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXS-4-6-0.5-S-AK-SN | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 47.5 | 16 | 11.5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 24 | 1160 | PXCS-8-10-** | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLXS-5-8-0.5-S-AK-SN | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 54.5 | 18 | 12.5 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 35 | 1820 | PXCS-10-12-** | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLXS-6-9-0.5-S-AK-SN | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 63.5 | 22 | 12.5 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 51 | 2620 | PXCS-12-14-** | 23,900 | 26,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLXS-8-12-0.5-S-AK-SN | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 76.5 | 26 | 14.5 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 95 | 4660 | PXCS-16-17-** | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLXS-10-12-0.5-S-AK-SN | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 76.5 | 26 | 14.5 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 96 | 7280 | PXCS-16-17-** | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLXS-12-15-0.5-S-AK-SN | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 93 | 33 | 16.5 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 180 | 10400 | PXCS-20-22-** | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLXS-16-20-0.5-S-AK-SN | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 105 | 38 | 18.5 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 282 | 18600 | - | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PLXS-SN | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 |
| ロックナット | SUS304相当 |
| マグネット | ハードフェライト磁石 |
| センサ/センサクリップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ケーブル外装 | ポリウレタン |
特長
- センサつきのインデックスプランジャ。
- ピンの状態を電気的に監視することが可能。
- ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引っ込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
- センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。

- 安全面の強化、省人化、自動化に。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

センサの電気仕様
| 出力方式 | PNP、 NO出力 |
| 電源電圧 | DC10-30V |
| 負荷電流 | 100mA以下 |
| コネクタ | M8 Aコード 3極 オス |
| IP保護等級 | IP67 |
| スイッチング周波数 | 1,000Hz |
| 消費電流 | 8mA以下 |
| 内部電圧降下 | 2.5V以下 |
| 感電保護クラス | Ⅲ |
| 検出感度 | 2.8mT |
| 使用温度範囲 | -25℃~75℃ |
| 耐衝撃性 | 30G、 11ms |
| 耐振動性 | 10Hz~55Hz、 1mm |
| EMC | EN 60947-5-2 準拠 |
| 逆接続保護 | あり |
| 短絡保護 | あり |
| チャタリング防止 | あり |
| 認証 | CEマーキング |
入出力回路

コネクタピン配列

センサの取りつけ
①センサをセンサクリップに横から挿入します。