寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLYS-4-4-A-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 3.5/11 | 11 | 1160 | PXCS-8-10-** | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-4-6-A-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 3/11 | 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-5-5-A-A4 | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 3/12 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-5-8-A-A4 | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 3/14 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-6-6-A-A4 | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 4.5/16 | 32 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,870 | 6,457 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-6-9-A-A4 | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 4/20 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-8-8-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/23 | 67 | 4660 | PXCS-16-17-** | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-8-12-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 7/26 | 69 | 4660 | PXCS-16-17-** | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-10-12-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 7.5/32 | 70 | 7280 | PXCS-16-17-** | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-12-15-A-A4 | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 9/32 | 141 | 10400 | PXCS-20-22-** | 9,120 | 10,032 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-4-4-AK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5/11 | 14 | 1160 | PXCS-8-10-** | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-4-6-AK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3/11 | 15 | 1160 | PXCS-8-10-** | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-5-5-AK-A4 | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3/12 | 24 | 1820 | PXCS-10-12-** | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-5-8-AK-A4 | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3/14 | 26 | 1820 | PXCS-10-12-** | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-6-6-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 4.5/16 | 40 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,500 | 7,150 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-6-9-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 4/20 | 41 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-8-8-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/23 | 86 | 4660 | PXCS-16-17-** | 8,220 | 9,042 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-8-12-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 7/26 | 88 | 4660 | PXCS-16-17-** | 8,530 | 9,383 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-10-12-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 7.5/32 | 89 | 7280 | PXCS-16-17-** | 9,340 | 10,274 | CAD | カート | 在庫品 |
PLYS-12-15-AK-A4 | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 9/32 | 174 | 10400 | PXCS-20-22-** | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PLYS-A-A4 | PLYS-AK-A4 | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS316 | SUS316 |
ピン | SUS316 ニッケルメッキ |
SUS316 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS316Ti | SUS316Ti |
ロックナット | - | SUS316 |
特長
- 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXS-A4(PLXS-A4)と同じです。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLYS-A-A4 | なし*1 |
PLYS-AK-A4 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )