寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLYS-4-4-S-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 45 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 3.5/11 | 22 | 1160 | PXCS-8-10-** | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-6-S-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 49 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 3/11 | 22 | 1160 | PXCS-8-10-** | 9,280 | 10,208 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-5-S-A4 | - | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 53 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 3/12 | 36 | 1820 | PXCS-10-12-** | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-8-S-A4 | - | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 59 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 3/14 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | 9,810 | 10,791 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-6-S-A4 | - | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 63 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 4.5/16 | 60 | 2620 | PXCS-12-14-** | 9,920 | 10,912 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-9-S-A4 | - | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 69 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 4/20 | 63 | 2620 | PXCS-12-14-** | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-8-S-A4 | - | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 77 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/23 | 117 | 4660 | PXCS-16-17-** | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-12-S-A4 | - | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 85 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 7/26 | 140 | 4660 | PXCS-16-17-** | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-10-12-S-A4 | - | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 87 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 7.5/32 | 127 | 7280 | PXCS-16-17-** | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-12-15-S-A4 | - | M20 | 1.5 | 32 | 25.4 | 104.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 9/32 | 230 | 10400 | PXCS-20-22-** | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-4-SK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 45 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5/11 | 22 | 1160 | PXCS-8-10-** | 8,720 | 9,592 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-6-SK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 49 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3/11 | 25 | 1160 | PXCS-8-10-** | 9,620 | 10,582 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-5-SK-A4 | ○ | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 53 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3/12 | 42 | 1820 | PXCS-10-12-** | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-8-SK-A4 | ○ | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 59 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3/14 | 26 | 1820 | PXCS-10-12-** | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-6-SK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 63 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 4.5/16 | 68 | 2620 | PXCS-12-14-** | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-9-SK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 69 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 4/20 | 49 | 2620 | PXCS-12-14-** | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-8-SK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 77 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/23 | 140 | 4660 | PXCS-16-17-** | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-12-SK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 85 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 7/26 | 159 | 4660 | PXCS-16-17-** | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-10-12-SK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 87 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 7.5/32 | 145 | 7280 | PXCS-16-17-** | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-12-15-SK-A4 | ○ | M20 | 1.5 | 32 | 25.4 | 104.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 9/32 | 263 | 10400 | PXCS-20-22-** | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PLYS-S-A4 | PLYS-SK-A4 | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS316相当 マット調仕上げ または 光沢仕上げ |
SUS316相当 マット調仕上げ または 光沢仕上げ |
| 本体 | SUS316相当 | SUS316相当 |
| ピン | SUS316相当 ニッケルメッキ |
SUS316相当 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS316Ti相当 | SUS316Ti相当 |
| ロックナット | - | SUS316相当 |
特長
- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLYS-S-A4 | なし*1 |
| PLYS-SK-A4 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
- ノブの表面は、マット調仕上げ、光沢仕上げの商品が混在してお手元に届く可能性があります。











