単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L1 | L2 | sw1 | B | d | s | Lb | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZY-5-5-M10-RK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 28 | 23 | 16 | 5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 / 15 | 18 | 1820 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。
PLZY-5-5-M10-RKの材質・仕上げ
PLZY-R | PLZY-RK | |
---|---|---|
リング | SUS301 | SUS301 |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PLZY-5-5-M10-RKの特長
- 割り出し・位置ぎめに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
-
リングを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLZY-R | なし*1 |
PLZY-RK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )