寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L1 | L2 | sw1 | B | d | s | Lb | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZYS-5-5-M10-R | - | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 28 | 23 | - | 5 | 1.5 | 5 | - | 5 / 15 | 12 | 1820 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-5-5-M10-1-R | - | M10 | 1 | 細目 | 18 | 28 | 23 | - | 5 | 1.5 | 5 | - | 5 / 15 | 13 | 1820 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-6-6-M12-R | - | M12 | 1.75 | 並目 | 22 | 31 | 25 | - | 6 | 2 | 6 | - | 6 / 21 | 19 | 2620 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-6-6-M12-1.5-R | - | M12 | 1.5 | 細目 | 22 | 31 | 25 | - | 6 | 2 | 6 | - | 6 / 21 | 20 | 2620 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-8-9-M16-R | - | M16 | 2 | 並目 | 22 | 44 | 25 | - | 8 | 2 | 9 | - | 7 / 27 | 47 | 4660 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-8-9-M16-1.5-R | - | M16 | 1.5 | 細目 | 22 | 44 | 25 | - | 8 | 2 | 9 | - | 7 / 27 | 49 | 4660 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-10-9-M16-R | - | M16 | 2 | 並目 | 22 | 44 | 25 | - | 10 | 2 | 9 | - | 7 / 27 | 50 | 7280 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-10-9-M16-1.5-R | - | M16 | 1.5 | 細目 | 22 | 44 | 25 | - | 10 | 2 | 9 | - | 7 / 27 | 53 | 7280 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-5-5-M10-RK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 28 | 23 | 16 | 5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 / 15 | 18 | 1820 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-5-5-M10-1-RK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 18 | 28 | 23 | 17 | 5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 / 15 | 19 | 1820 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-6-6-M12-RK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 22 | 31 | 25 | 19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 / 21 | 27 | 2620 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-6-6-M12-1.5-RK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 22 | 31 | 25 | 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 / 21 | 28 | 2620 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-8-9-M16-RK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 22 | 44 | 25 | 24 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 / 27 | 64 | 4660 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-8-9-M16-1.5-RK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 22 | 44 | 25 | 24 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 / 27 | 66 | 4660 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-10-9-M16-RK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 22 | 44 | 25 | 24 | 10 | 2 | 9 | 8 | 7 / 27 | 67 | 7280 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLZYS-10-9-M16-1.5-RK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 22 | 44 | 25 | 24 | 10 | 2 | 9 | 8 | 7 / 27 | 70 | 7280 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。
材質・仕上げ
| PLZYS-R | PLZYS-RK | |
|---|---|---|
| リング | SUS301 | SUS301 |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
特長
- 割り出し・位置ぎめに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
-
リングを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 - オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLZYS-R | なし*1 |
| PLZYS-RK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )