単位 : mm
| 品番 | B | s (ストローク) |
D | L | Lc | H | e | D1 | C | R | R1 | E | F | K1 | K2 | K3 | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMV-10-20-L-TZB | 10 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 181 | 7030 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PMV-10-20-L-TZBの材質・仕上げ
| PMV-TZB | |
|---|---|
| レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| 本体 | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |
PMV-10-20-L-TZBの特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、レバーの向きが選択できます。
PMV-L-TZB----ピン収納時にレバーが左向き
PMV-R-TZB----ピン収納時にレバーが右向き






