単位 : mm
品番 | B | s | D | L | Lc | H | e | D1 | C | R | R1 | E | F | K1 | K2 | K3 | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMV-20-30-R-BK | 20 | 20 | 55 | 103 | 10 | 25 | 15 | 30 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 862 | 28100 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PMV-20-30-R-BKの材質・仕上げ
PMV | |
---|---|
レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
本体 | 精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS316Ti相当 |
PMV-20-30-R-BKの特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して水平です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、レバーの向きが選択できます。
PMV-L-BK----ピン収納時にレバーが左向き
PMV-R-BK----ピン収納時にレバーが右向き