寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | s (ストローク) |
D | L | Lc | H | D1 | d | C | R | R1 | E | F | K1 | K2 | K3 | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMVYR-8-20-BK | 8 | 14 | 34 | 82 | 6 | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 180 | 4500 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMVYR-10-20-BK | 10 | 14 | 34 | 82 | 6 | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 185 | 7030 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMVYR-12-20-BK | 12 | 14 | 34 | 82 | 6 | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 190 | 10100 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMVYR-14-20-BK | 14 | 14 | 34 | 82 | 6 | 41.5 | 20 | 6 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 195 | 13700 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMVYR-16-30-BK | 16 | 20 | 48 | 122 | 10 | 60 | 30 | 9 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 670 | 18000 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMVYR-20-30-BK | 20 | 20 | 48 | 122 | 10 | 60 | 30 | 9 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 700 | 28100 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PMVYR | |
|---|---|
| リング | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| 本体 | 精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |
特長
- リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
- リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。