• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position

PMY

形状図

PMYインデックスプランジャ - ロック機構つき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
3
4
5
6
8
10
s
すべて
3.5
4
4.5
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容締めつけトルク
(N・m)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMY-3-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 32.5 12 7 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 2 650 PXCS-6-7-** 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
PMY-3-M6-0.75-A - M6 0.75 細目 12 6.9 32.5 12 7 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 3 650 PXCS-6-7-** 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PMY-4-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 33 12 7 10 - 6 - 4 4 3/12 4 2 1160 PXCS-6-7-** 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
PMY-4-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 43 16 9.5 13.5 - 8 - 4 4.5 5/24 10 8 1160 PXCS-8-10-** 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
PMY-5-M8-A - M8 1.25 並目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 - 8 - 5 5 5/24 10 7 1820 PXCS-8-10-** 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
PMY-5-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 - 8 - 5 5 5/24 10 7 1820 PXCS-8-10-** 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PMY-5-M10-1-A - M10 1 細目 18 11.5 46 16 9.5 13.5 - 10 - 5 5 5/24 16 22 1820 PXCS-10-12-** 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
PMY-6-M10-A - M10 1.5 並目 18 11.5 52 20 10.5 17 - 10 - 6 6 5/21 19 15 2620 PXCS-10-12-** 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
PMY-6-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 55 20 10.5 16.5 - 12 - 6 6 5/21 27 38 2620 PXCS-12-14-** 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
PMY-8-M12-A - M12 1.75 並目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 - 12 - 8 8 6/22 35 20 4660 PXCS-12-14-** 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
PMY-8-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 - 12 - 8 8 6/22 35 20 4660 PXCS-12-14-** 1,500 1,650 CAD カート 実働15日目出荷
PMY-8-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 68 24 13.5 20.5 - 17 - 8 8 6/22 62 80 4660 PXCS-16-17-** 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
PMY-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 72.5 26 14 22.5 - 17 - 10 10 4/27 65 80 7280 PXCS-16-17-** 2,100 2,310 CAD カート 在庫品
PMY-3-M6-AK M6 1 並目 12 6.9 32.5 12 7 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 2 650 PXCS-6-7-** 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
PMY-3-M6-0.75-AK M6 0.75 細目 12 6.9 32.5 12 7 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 3 650 PXCS-6-7-** 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
PMY-4-M6-AK M6 1 並目 12 6.9 33 12 7 10 3.2 6 10 4 4 3/12 5 2 1160 PXCS-6-7-** 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
PMY-4-M8-1-AK M8 1 細目 16 9.2 43 16 9.5 13.5 4 8 13 4 4.5 5/24 12 8 1160 PXCS-8-10-** 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PMY-5-M8-AK M8 1.25 並目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
PMY-5-M8-1-AK M8 1 細目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
PMY-5-M10-1-AK M10 1 細目 18 11.5 46 16 9.5 13.5 5 10 16 5 5 5/24 20 22 1820 PXCS-10-12-** 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
PMY-6-M10-AK M10 1.5 並目 18 11.5 52 20 10.5 17 5 10 17 6 6 5/21 24 15 2620 PXCS-10-12-** 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
PMY-6-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 21 13.8 55 20 10.5 16.5 6 12 18 6 6 5/21 35 38 2620 PXCS-12-14-** 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
PMY-8-M12-AK M12 1.75 並目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 6 12 19 8 8 6/22 43 20 4660 PXCS-12-14-** 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
PMY-8-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 6 12 18 8 8 6/22 45 20 4660 PXCS-12-14-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMY-8-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 25 19.6 68 24 13.5 20.5 8 17 24 8 8 6/22 80 80 4660 PXCS-16-17-** 1,770 1,947 CAD カート 在庫品
PMY-10-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 25 19.6 72.5 26 14 22.5 8 17 24 10 10 4/27 85 80 7280 PXCS-16-17-** 2,240 2,464 CAD カート 在庫品

●本商品は2013年に品番を変更しました。
 例:(旧)PMY-4-A →(新)PMY-4-M6-A

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PMY-A PMY-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C*1
三価クロメート処理

*1: PMY-3-M6-0.75-AKのロックナット材質はSUS303になります。


特長

  • シンプル構造のインデックスプランジャです。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PMY-A なし*1
PMY-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


強度

品番 許容締めつけ
トルク(N・m)
PMY-3-M6 2
PMY-3-M6-0.75 3
PMY-4-M6 2
PMY-4-M8-1 8
PMY-5-M8 7
PMY-5-M8-1 7
PMY-5-M10-1 22
PMY-6-M10 15
PMY-6-M12-1.5 38
PMY-8-M12 20
PMY-8-M12-1.5 20
PMY-8-M16-1.5 80
PMY-10-M16-1.5 80

ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります