• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position

PMYS

形状図

PMYSインデックスプランジャ - ロック機構つき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
3
4
5
6
8
10
s
すべて
3.5
4
4.5
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容締めつけトルク
(N・m)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMYS-3-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 32.5 12 7 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 2 650 PXCS-6-7-** 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
PMYS-3-M6-0.75-A - M6 0.75 細目 12 6.9 32.5 12 7 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 3 650 PXCS-6-7-** 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 33 12 7 10 - 6 - 4 4 3/12 4 2 1160 PXCS-6-7-** 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 43 16 9.5 13.5 - 8 - 4 4.5 5/24 9 8 1160 PXCS-8-10-** 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-A - M8 1.25 並目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 - 8 - 5 5 5/24 9 7 1820 PXCS-8-10-** 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 - 8 - 5 5 5/24 9 7 1820 PXCS-8-10-** 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M10-1-A - M10 1 細目 18 11.5 46 16 9.5 13.5 - 10 - 5 5 5/24 14 22 1820 PXCS-10-12-** 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M10-A - M10 1.5 並目 18 11.5 52 20 10.5 17 - 10 - 6 6 5/21 18 15 2620 PXCS-10-12-** 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 55 20 10.5 16.5 - 12 - 6 6 5/21 26 38 2620 PXCS-12-14-** 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-A - M12 1.75 並目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 - 12 - 8 8 6/22 32 20 4660 PXCS-12-14-** 2,320 2,552 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 - 12 - 8 8 6/22 32 20 4660 PXCS-12-14-** 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 68 24 13.5 20.5 - 17 - 8 8 6/22 51 80 4660 PXCS-16-17-** 2,540 2,794 CAD カート 実働15日目出荷
PMYS-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 72.5 26 14 22.5 - 17 - 10 10 4/27 62 80 7280 PXCS-16-17-** 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
PMYS-3-M6-AK M6 1 並目 12 6.9 32.5 12 7 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 2 650 PXCS-6-7-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMYS-3-M6-0.75-AK M6 0.75 細目 12 6.9 32.5 12 7 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 3 650 PXCS-6-7-** 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M6-AK M6 1 並目 12 6.9 33 12 7 10 3.2 6 10 4 4 3/12 5 2 1160 PXCS-6-7-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M8-1-AK M8 1 細目 16 9.2 43 16 9.5 13.5 4 8 13 4 4.5 5/24 12 8 1160 PXCS-8-10-** 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-AK M8 1.25 並目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-1-AK M8 1 細目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,770 1,947 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M10-1-AK M10 1 細目 18 11.5 46 16 9.5 13.5 5 10 17 5 5 5/24 20 22 1820 PXCS-10-12-** 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M10-AK M10 1.5 並目 18 11.5 52 20 10.5 17 5 10 16 6 6 5/21 23 15 2620 PXCS-10-12-** 2,070 2,277 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 21 13.8 55 20 10.5 16.5 6 12 18 6 6 5/21 34 38 2620 PXCS-12-14-** 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-AK M12 1.75 並目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 6 12 19 8 8 6/22 40 20 4660 PXCS-12-14-** 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 6 12 18 8 8 6/22 40 20 4660 PXCS-12-14-** 2,430 2,673 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 25 19.6 68 24 13.5 20.5 8 17 24 8 8 6/22 81 80 4660 PXCS-16-17-** 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
PMYS-10-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 25 19.6 72.5 26 14 22.5 8 17 24 10 10 4/27 91 80 7280 PXCS-16-17-** 2,860 3,146 CAD カート 在庫品

●本商品は2013年に品番を変更しました。
 例:(旧)PMYS-4-A →(新)PMYS-4-M6-A

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PMYS-A PMYS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • シンプル構造のインデックスプランジャです。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PMYS-A なし*1
PMYS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


強度

品番 許容締めつけ
トルク(N・m)
PMYS-3-M6 2
PMYS-3-M6-0.75 3
PMYS-4-M6 2
PMYS-4-M8-1 8
PMYS-5-M8 7
PMYS-5-M8-1 7
PMYS-5-M10-1 22
PMYS-6-M10 15
PMYS-6-M12-1.5 38
PMYS-8-M12 20
PMYS-8-M12-1.5 20
PMYS-8-M16-1.5 80
PMYS-10-M16-1.5 80

ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります