単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | d | L | L1 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNHXS-4-5-M8-1-A | - | M8 | 1 | 細目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | - | 10 | - | 4 | 5 | 4/12 | 14 | 1160 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHXS-4-5-M8-1-Aの材質・仕上げ
| PNHXS-A | PNHXS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
PNHXS-4-5-M8-1-Aの特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PNHXS-A | なし*1 |
| PNHXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )






