単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | d | L | L1 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNHY-6-6-M10-1-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6/16 | 33 | 2620 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHY-6-6-M10-1-AKの材質・仕上げ
PNHY-A | PNHY-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
PNHY-6-6-M10-1-AKの特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PNHY-A | なし*1 |
PNHY-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )