• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ

Indexing Plunger - Lever style

PNXV

形状図

PNXVインデックスプランジャ - レバータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
4
5
6
8
10
12
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXV-4-M12-1.5-A - M12 1.5 25 48 25 - 13 - 11 4 8 8/22 49 760 PXCS-12-14-** 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
PNXV-5-M12-1.5-A - M12 1.5 25 48 25 - 13 - 11 5 8 8/22 51 1190 PXCS-12-14-** 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
PNXV-6-M12-1.5-A - M12 1.5 25 48 25 - 13 - 11 6 8 8/22 53 1710 PXCS-12-14-** 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
PNXV-6-M16-1.5-A - M16 1.5 30 56.5 28 - 18 - 13 6 10 11/30 44 1710 PXCS-16-17-** 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
PNXV-8-M16-1.5-A - M16 1.5 30 56.5 28 - 18 - 13 8 10 11/30 46 3050 PXCS-16-17-** 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
PNXV-8-M20-1.5-A - M20 1.5 37 69.5 36 - 22 - 15 8 12 20/56 94 3050 PXCS-20-22-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
PNXV-10-M16-1.5-A - M16 1.5 30 56.5 28 - 18 - 13 10 10 11/30 48 4770 PXCS-16-17-** 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
PNXV-10-M20-1.5-A - M20 1.5 37 69.5 36 - 22 - 15 10 12 20/56 96 4770 PXCS-20-22-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
PNXV-12-M20-1.5-A - M20 1.5 37 69.5 36 - 22 - 15 12 12 20/56 99 6870 PXCS-20-22-** 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
PNXV-4-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 4 8 8/22 60 760 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
PNXV-5-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 5 8 8/22 62 1190 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
PNXV-6-M12-1.5-AK M12 1.5 25 48 25 6 13 18 11 6 8 8/22 64 1710 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
PNXV-6-M16-1.5-AK M16 1.5 30 56.5 28 8 18 24 13 6 10 11/30 62 1710 PXCS-16-17-** 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
PNXV-8-M16-1.5-AK M16 1.5 30 56.5 28 8 18 24 13 8 10 11/30 64 3050 PXCS-16-17-** 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
PNXV-8-M20-1.5-AK M20 1.5 37 69.5 36 10 22 30 15 8 12 20/56 127 3050 PXCS-20-22-** 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
PNXV-10-M16-1.5-AK M16 1.5 30 56.5 28 8 18 24 13 10 10 11/30 66 4770 PXCS-16-17-** 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
PNXV-10-M20-1.5-AK M20 1.5 37 69.5 36 10 22 30 15 10 12 20/56 129 4770 PXCS-20-22-** 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
PNXV-12-M20-1.5-AK M20 1.5 37 69.5 36 10 22 30 15 12 12 20/56 132 6870 PXCS-20-22-** 2,760 3,036 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PNXV-A PNXV-AK
レバー ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理*1
亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理*1
ピン SUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
三価クロメート処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
三価クロメート処理

*1: 2021年12月より在庫が無くなり次第、順次変更

変更前:ZNDGナノコーティング(グレー)


特長

  • レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    PNXV-A----ロックナットなし
    PNXV-AK----ロックナットつき

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PNXVインデックスプランジャ - レバータイプ


仕様変更のご案内

PNXVシリーズを下記の通り変更いたします。
本変更による価格の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2021/20211208/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります