単位 : mm
| 品番 | D | L | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | 適用ブシュ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC-A | PIC-B | |||||||||||||||||||||
| PPCY-6-24 | 23 | 69 | 24 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 23 | 34 | 13 | 9 | 6 | PIC-6-8-A | PIC-6-8-B | 6/25 | 50 | 2530 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 在庫品 |
PPCY-6-24の材質・仕上げ
| PPCY | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スティール(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 |
PPCY-6-24の特長
- 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
- ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
使用例
位置決めピン用ブシュPJA(PJA)PJB(PJB)、インデックスプランジャ用ブシュPIC-A(PIC-A)PIC-B(PIC-B)と組み合わせて。
t1:フランジの取りつけ面からテーパ穴までの距離
t2:テーパ穴に入るピン先端のテーパ部の長さ
| 品番 | t1 max. | t2 |
|---|---|---|
| PPCY-6-18 | 10 | 7 |
| PPCY-6-24 | 16 | 7 |
| PPCY-8-20 | 10 | 9 |
| PPCY-8-26 | 16 | 9 |
| PPCY-10-24 | 12 | 11 |
| PPCY-10-32 | 20 | 11 |








