• インデックスプランジャ

PPLX-8-20

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ

Indexing Plunger with Flange for Precision Locating

PPLX-8-20の形状図

PPLXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ

単位 : mm

品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPLX-8-20 28 71 20 5.5 9.4 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 75 4500 6,050 6,655 CAD カート 在庫品
品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPLX-8-20 28 71 20 5.5 9.4 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 75 4500 6,050 6,655 CAD カート 在庫品
品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPLX-8-20 28 71 20 5.5 9.4 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 75 4500 6,050 6,655 CAD カート 在庫品
品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPLX-8-20 28 71 20 5.5 9.4 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 75 4500 6,050 6,655 CAD カート 在庫品

PPLX-8-20の材質・仕上げ

PPLX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール、焼入れ

PPLX-8-20の特長

  • 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
  • 各ピン径ごとに2種類のピン長さを標準化。
  • ピン径の公差はh6です。相手側の穴の推奨公差はF7です。
  • 位置決めピン用ブシュPJAPJBと組み合わせて使用すればより精密な位置決めができます。PJAPJB
  • 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 ねじサイズ
PPLX-6 M4
PPLX-8 M5
PPLX-10 M5

使用例

位置決めピン用ブシュPJAPJBと組み合わせて。PJAPJB

PPLXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PPLXにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります