寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPLY-6-18 | 23 | 63 | 18 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 23 | 34 | 13 | 9 | 6 | 6/25 | 47 | 2530 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPLY-6-24 | 23 | 69 | 24 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 23 | 34 | 13 | 9 | 6 | 6/25 | 48 | 2530 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPLY-8-20 | 28 | 71 | 20 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 8 | 26 | 38 | 16 | 10 | 8 | 8.5/28 | 81 | 4500 | 7,630 | 8,393 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPLY-8-26 | 28 | 77 | 26 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 8 | 26 | 38 | 16 | 10 | 8 | 8.5/28 | 83 | 4500 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPLY-10-24 | 28 | 75 | 24 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 9.5/38 | 84 | 7030 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPLY-10-32 | 28 | 83 | 32 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 9.5/38 | 88 | 7030 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPLY | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スティール、焼入れ |