単位 : mm
品番 | D | L | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLY-10-32 | 28 | 83 | 32 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 9.5/38 | 88 | 7030 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 在庫品 |
PPLY-10-32の材質・仕上げ
PPLY | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | スティール、焼入れ |
PPLY-10-32の特長
- 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
- 各ピン径ごとに2種類のピン長さを標準化。
- ピン径の公差はh6です。相手側の穴の推奨公差はF7です。
- ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
- 位置決めピン用ブシュPJAPJBと組み合わせて使用すればより精密な位置決めができます。PJAPJB
- 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 | ねじサイズ |
---|---|
PPLY-6 | M4 |
PPLY-8 | M5 |
PPLY-10 | M5 |