寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | L | L1 | L2 | sw | sw1 | B | s | X min./max. | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPX-6-A | 25 | 19.5 | 42.5 | 8.5 | 10 | 17 | 14 | 6 | 6 | 1/3 | 10/24 | 40 | 400 | 2620 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPX-8-A | 31 | 22 | 50 | 10 | 12 | 19 | 16 | 8 | 7.5 | 1/5 | 13/23 | 62 | 500 | 4660 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPX-6H-A | 25 | 19.5 | 44.5 | 10.5 | 10 | 17 | 14 | 6 | 6 | 3/5 | 10/24 | 42 | 400 | 2620 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPX-8H-A | 31 | 22 | 52 | 12 | 12 | 19 | 16 | 8 | 7.5 | 3/5 | 13/23 | 64 | 500 | 4660 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPX | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| 固定用ナット | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 |
特長
- 薄いプレートに取りつけができるインデックスプランジャ。
- 電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に最適です。
- 固定用ナットが取り外せます。プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取りつけます。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
使用例

強度
| 品番 | 品番 | 許容引張荷重(N) |
|---|---|---|
| PPX-6-A | PPX-6H-A | 400 |
| PPX-8-A | PPX-8H-A | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。
取りつけには専用レンチPPX-Wを使用してください。

| 品番 | 価格(円) | 質量(g) |
|---|---|---|
| PPX-W | 810 | 100 |