単位 : mm
品番 | D | D1 | L | L1 | L2 | sw | sw1 | B | s | X min. | X max. | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPY-8-A | 31 | 22 | 50 | 10 | 12 | 19 | 16 | 8 | 7.5 | 1 | 5 | 13/23 | 62 | 500 | 4660 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
PPY-8-Aの材質・仕上げ
PPY | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
固定用ナット | SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 |
PPY-8-Aの特長
- 薄いプレートに取りつけができるインデックスプランジャ。
- 電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に最適です。
- 固定用ナットが取りはずせます。プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取りつけます。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
使用例
強度
品番 | 品番 | 許容引張荷重(N) |
---|---|---|
PPY-6-A | PPY-6H-A | 400 |
PPY-8-A | PPY-8H-A | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。
取りつけには専用レンチPPX-Wを使用してください。
品番 | 価格(円) | 質量(g) |
---|---|---|
PPX-W | 810 | 100 |