寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
ノブの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRX-5-6-A | - | M10 | 1 | 16 | 42 | 22 | - | - | 5 | 6 | 8/20 | 13 | 1820 | BK | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRX-6-7-A | - | M12 | 1.5 | 19 | 49 | 26 | - | - | 6 | 7 | 9/28 | 21 | 2620 | BK | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-8-9-A | - | M16 | 1.5 | 23 | 65 | 34 | - | - | 8 | 9 | 12/40 | 48 | 4660 | BK | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRX-10-11-A | - | M20 | 1.5 | 28 | 78 | 43 | - | - | 10 | 11 | 22/50 | 100 | 7280 | BK | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRX-5-6-AK | ○ | M10 | 1 | 16 | 42 | 22 | 5 | 17 | 5 | 6 | 8/20 | 20 | 1820 | BK | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-6-7-AK | ○ | M12 | 1.5 | 19 | 49 | 26 | 6 | 18 | 6 | 7 | 9/28 | 35 | 2620 | BK | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-8-9-AK | ○ | M16 | 1.5 | 23 | 65 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 12/40 | 66 | 4660 | BK | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-10-11-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 78 | 43 | 10 | 30 | 10 | 11 | 22/50 | 120 | 7280 | BK | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PRX-A | PRX-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体に収納されています。ノブを押すとピンが本体から突き出します。ノブを離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
簡易の位置決め機構として。