単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRX-5-6-D | - | M10 | 1 | 29 | 22 | - | - | 5 | 6 | 8/20 | 11 | 1820 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PRX-5-6-Dの材質・仕上げ
| PRX-D | PRX-DK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PRX-5-6-Dの特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| D | なし*1 |
| DK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
カム部品と組み合わせて。







